(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้กับท่อหลายชนิดตั้งแต่ท่อทองแดงไปจนถึงท่อเรซิ่น
 สามารถใช้ได้กับท่อหลายชนิดตั้งแต่ท่อทองแดงไปจนถึงท่อเรซิ่นตามมาตรฐาน
·ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่
 สูญเสียอัตราการไหลน้อย เนื่องจากไม่มีช่องใส่
· ใช้การซีลที่ส่วนเกลียว (เกลียวนอกแบบเตเปอร์)
 ใช้การซีลที่ส่วนเกลียว งานท่อจึงสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกระบวนการใด ๆ เพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
YPN-4-01 |
YPN-4-02 |
YPN-6-01 |
YPN-6-02 |
YPN-8-01 |
YPN-8-02 |
YPN-8-03 |
YPN-10-01 |
YPN-10-02 |
YPN-10-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.70 | JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 4 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 139.81 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | 4 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 135.18 ฿ 63.10 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 122.52 ฿ 73.81 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 139.37 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 149.11 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 164.52 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 170.09 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 177.58 | JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 206.77 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604 (ทองเหลือง) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | อุปกรณ์ชนิดแขน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง / โพลีบิวทีน / เรซินอื่น ๆ |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | แรงดันใช้งานสูงสุด ใน สุญญากาศ(ปาสคาล) | -100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง