(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับงานเดินท่อลม เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ต้องมีการเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· ท่อป้องกันสะเก็ดไฟเคลือบด้วยโพลีโอเรฟินเรซิ่น
· ใช้ท่อโพลียูรีเทนชนิดกันน้ำสำหรับยางใน และยังสามารถใช้น้ำอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
· รัศมีเล็กมากและหยิบจับได้ง่าย
· เนื่องจากเป็นท่อป้องกันสะเก็ดไฟ จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับอากาศและน้ำหล่อเย็น
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อลมในสถานที่ที่มีการเชื่อม (จิ๊กเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม เครื่องเชื่อม ฯลฯ)
· สะดวกสำหรับสถานที่ที่เกิดฝุ่นจากการตัด (เช่น รอบเครื่องกลึง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,865.21 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 20 | ||
฿ 15,937.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 100 | ||
฿ 3,442.28 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 15 | 20 | ||
฿ 16,968.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีเขียว] สีเขียว | 15 | 100 | ||
฿ 3,442.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 15 | 20 | ||
฿ 16,968.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 15 | 100 | ||
฿ 3,442.28 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 15 | 20 | ||
฿ 17,035.43 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 15 | 100 | ||
฿ 3,442.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 15 | 20 | ||
฿ 16,968.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 15 | 100 | ||
฿ 3,442.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 15 | 20 | ||
฿ 16,968.93 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 15 | 100 | ||
฿ 4,245.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | 20 | ||
฿ 20,900.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | 100 | ||
฿ 4,501.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | 20 | ||
฿ 21,931.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | 100 | ||
฿ 4,437.70 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 20 | 20 | ||
฿ 21,931.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 20 | 100 | ||
฿ 4,434.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 20 | 20 | ||
฿ 21,997.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 20 | 100 | ||
฿ 4,434.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 20 | 20 | ||
฿ 21,931.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 20 | 100 | ||
฿ 4,434.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 20 | 20 | ||
฿ 21,931.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 20 | 100 | ||
฿ 5,100.55 ฿ 2,631.37 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 25 | 20 | ||
฿ 25,176.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 25 | 100 | ||
฿ 5,360.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 20 | ||
฿ 26,558.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว | 25 | 100 | ||
฿ 5,360.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 25 | 20 | ||
฿ 26,558.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 25 | 100 | ||
฿ 5,360.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 25 | 20 | ||
฿ 26,558.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 25 | 100 | ||
฿ 5,360.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 25 | 20 | ||
฿ 26,558.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 25 | 100 | ||
฿ 5,360.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีเหลือง | 25 | 20 | ||
฿ 26,558.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 6.5 | ถึง 7 | สีเหลือง | 25 | 100 | ||
฿ 7,014.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 20 | ||
฿ 34,790.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 100 | ||
฿ 7,410.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 | 20 | ||
฿ 36,477.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 | 100 | ||
฿ 7,410.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 30 | 20 | ||
฿ 36,477.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 30 | 100 | ||
฿ 7,344.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 30 | 20 | ||
฿ 36,477.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 30 | 100 | ||
฿ 7,344.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 30 | 20 | ||
฿ 36,477.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 30 | 100 | ||
฿ 7,344.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 30 | 20 | ||
฿ 36,477.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 14 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 30 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | เรซิ่น โพลีโอเลฟินส์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / สุญญากาศ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง