1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสัมผัสโพลียูรีเทนแบบนิ่ม แบบบิดเกลียว SP

ท่อสัมผัสโพลียูรีเทนแบบนิ่ม แบบบิดเกลียว SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 311.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการเดินท่อในพื้นที่แคบ
[คุณสมบัติ]
· นิ่มมาก ด้วยท่อที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·ความ ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยอดเยี่ยม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้หากใช้อุปกรณ์รองรับจากด้านในที่จำหน่ายแยกต่างหาก
[การใช้งาน]
· สำหรับการเดินท่อในที่แคบ
· สถานที่ที่ต้องการความยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
2-MSS-4-5
2-MSS-4-10
2-MSS-4-15
2-MSS-6-5
2-MSS-6-10
2-MSS-6-15
3-MSS-4-5
3-MSS-4-10
3-MSS-4-15
3-MSS-6-5
3-MSS-6-10
3-MSS-6-15
SPS-4-5
SPS-4-10
SPS-4-15
SPS-6-5
SPS-6-10
SPS-6-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงการดำเนินงาน
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 371.20

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317550245

฿ 394.30

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317650290

฿ 425.09

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317900330

฿ 425.09

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428650265

฿ 498.22

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428900325

฿ 599.65

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4281150390

฿ 414.28

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317550265

฿ 458.00

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317700330

฿ 510.19

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317850400

฿ 717.00

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน 6ถึง 64ถึง 428600295

฿ 655.45

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428850390

฿ 782.39

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4281100490

฿ 332.30

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317500220

฿ 355.81

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317600240

฿ 371.20

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 4ถึง 42.5ถึง 317700260

฿ 311.79

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428550230

฿ 369.75

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428700260

฿ 436.63

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 428850290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน นุ่ม
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.4 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้