(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของฝุ่นผง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 10 | 10 | ||
฿ 950.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 10 | 20 | ||
฿ 4,523.33 | CYD TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 10 | 100 | ||
฿ 789.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 15 | 10 | ||
฿ 1,467.17 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 15 | 20 | ||
฿ 6,989.86 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 15 | 100 | ||
฿ 1,328.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 20 | 10 | ||
฿ 2,596.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 20 | 20 | ||
฿ 12,079.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 20 | 100 | ||
฿ 1,941.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 10 | ||
฿ 3,821.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 20 | ||
฿ 18,867.78 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 25 | 100 | ||
฿ 2,652.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 30 | 10 | ||
฿ 5,245.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 30 | 20 | ||
฿ 21,991.78 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 30 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / กันน้ำ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | สี | สีดำ |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 0.8 |
สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง