(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วขนาดเล็กช่วยป้องกันการหมุนและการแตกหักของท่อ โดยใช้แหวนล็อคกันการหมุน
[คุณสมบัติ]
· บอดี้ขนาดเล็กพิเศษ: สามารถช่วยลดพื้นที่ในการเดินท่อ เนื่องจากมีขนาดที่เล็กเป็นพิเศษ
· ชนิดแหวนล็อคกันหมุน: การหมุนของแหวนล็อคช่วยป้องกันการบิด (การหมุน) และการแตกของท่อ
· การซีลส่วนที่เป็นเกลียว (เกลียว R): สามารถใช้สำหรับเดินท่อได้เลย เพราะมีการซีลส่วนที่เป็นเกลียวแล้ว
· ความยืดหยุ่นของเกลียวส่วนบน: ตัวข้องอและส่วนเกลียวสามารถหมุนได้
· ไม่ใช่ชนิดโรตารี่
รหัสสินค้า |
---|
M4R-01-I |
M4R-01-O |
M4R-M3-I |
M4R-M3-O |
M4R-M5-I |
M4R-M5-O |
M6R-01-I |
M6R-01-O |
M6R-M5-I |
M6R-M5-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 406.48 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | ||
฿ 420.62 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | ||
฿ 571.55 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M3×0.5 | ||
฿ 571.55 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M3×0.5 | ||
฿ 361.87 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 369.36 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 406.63 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | ||
฿ 420.78 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | ||
฿ 379.03 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | ||
฿ 386.53 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง