1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วขนาดเล็ก α ชนิด Touch Connector

ตัวควบคุมความเร็วขนาดเล็ก α ชนิด Touch Connector
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 319.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
FM4R-01-I
FM4R-01-O
FM4R-01W-I
FM4R-01W-O
FM4R-M3-I
FM4R-M3-O
FM4R-M3W-I
FM4R-M3W-O
FM4R-M5-I
FM4R-M5-O
FM4R-M5W-I
FM4R-M5W-O
FM6R-01-I
FM6R-01-O
FM6R-01W-I
FM6R-01W-O
FM6R-M5-I
FM6R-M5-O
FM6R-M5W-I
FM6R-M5W-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางควบคุม สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 397.11

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 14 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/8สีดำ

฿ 404.61

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4R1/8สีดำ

฿ 397.11

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4R1/8สีขาว

฿ 404.61

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4R1/8สีขาว

฿ 583.35

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4M3×0.5สีดำ

฿ 590.84

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 14 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4M3×0.5สีดำ

฿ 583.35

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4M3×0.5สีขาว

฿ 590.84

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 14 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4M3×0.5สีขาว

฿ 319.85

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4M5×0.8สีดำ

฿ 327.34

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 14 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4M5×0.8สีดำ

฿ 319.85

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า4M5×0.8สีขาว

฿ 327.34

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก4M5×0.8สีขาว

฿ 397.35

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 14 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8สีดำ

฿ 404.84

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6R1/8สีดำ

฿ 397.35

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8สีขาว

฿ 404.84

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6R1/8สีขาว

฿ 335.20

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6M5×0.8สีดำ

฿ 342.69

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6M5×0.8สีดำ

฿ 335.20

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6M5×0.8สีขาว

฿ 342.69

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6M5×0.8สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว C3604: ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.7
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7