(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ของไหลที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำเสีย น้ำทิ้ง ระบบระบายอากาศ และน้ำฝน วัสดุ รูปร่าง ขนาด และความแม่นยำเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (JIS B 2303 มาตรฐานสำหรับข้อต่อท่อระบายน้ำแบบเกลียว)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 2 1 / 2B (65 A) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.35 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGS-65A ในชุด ซ็อกเก็ตข้อต่อท่อระบายน้ำ ชนิดเกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง