1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ HB, นิปเปิ้ลท่อ 40

ข้อต่อ HB, นิปเปิ้ลท่อ 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ข้อต่อ HB สำหรับท่อส่งน้ำ, เชื่อมต่อเข้ากับท่อน้ำประปา, ท่อของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ก๊าซเฉื่อย (คาร์บอนไดออกไซด์), ท่ออื่นๆ ตามตารางช่อง sch40 และ sch80 ในมาตรฐาน JIS G 3454, และท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับส่งแรงดัน

รหัสสินค้า
HPNI-20A-W
HPNI-25A-W
HPNI-32A-W
HPNI-40A-W
HPNI-50A-W
HPNI-65A-W
HPNI-80A-W
HPNI-100A-W
HPNI-125A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 178.46

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 188.13

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 236.51

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 238.93

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 289.72

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)

฿ 514.67

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 653.57

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)

฿ 986.46

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 4B (100 A)

฿ 2,646.04

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 13.8
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 288 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่