(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ข้อต่อ HB สำหรับท่อส่งน้ำ, เชื่อมต่อเข้ากับท่อน้ำประปา, ท่อของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ก๊าซเฉื่อย (คาร์บอนไดออกไซด์), ท่ออื่นๆ ตามตารางช่อง sch40 และ sch80 ในมาตรฐาน JIS G 3454 “สำหรับท่อเหล็กคาร์บอนที่ใช้ส่งแรงดัน”
รหัสสินค้า |
---|
20KF-50A-W |
20KF-65A-W |
20KF-80A-W |
20KF-100A-W |
20KF-125A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,495.43 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,999.57 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 2,325.23 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,720.82 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 6,141.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5B (125 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 13.8 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 288 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง