(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียวของข้อต่อมีการเคลือบด้วยสารฟลูออโรเรซิ่นในขั้นตอนพรีโค้ทซีลแลนท์ ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวของท่อต่อสำหรับค่ากำหนด 4B หรือต่ำกว่า สารอุดรอยต่อที่ใช้ฟลูออรีนมีผลในการหล่อลื่น จึงช่วยลดการทำงานของท่อ
รหัสสินค้า |
---|
WS-BRT-20X20X15A |
WS-BRT-25X25X15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.69 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 203.86 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | 1 / 2B (15 A) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | แถบ | มี |
ซีลแลนท์ | วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง