(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียวของข้อต่อมีการเคลือบด้วยสารฟลูออโรเรซิ่นในขั้นตอนพรีโค้ทซีลแลนท์ ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวของท่อต่อสำหรับค่ากำหนด 4B หรือต่ำกว่า สารอุดรอยต่อที่ใช้ฟลูออรีนมีผลในการหล่อลื่นดังนั้นจึงช่วยลดภาระในงานเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
WS-BT-15A |
WS-BT-20A |
WS-BT-25A |
WS-BT-32A |
WS-BT-40A |
WS-BT-50A |
WS-BT-65A |
WS-BT-80A |
WS-BT-100A |
WS-BT-125A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.10 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 122.83 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 176.04 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 275.21 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 335.68 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 502.58 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,051.59 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,517.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,544.74 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 11,837.00 | HTA SCREW IN JOINT ST | 2 ชิ้น | 5 วัน | 5B (125 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | แถบ | มี |
ซีลแลนท์ | วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง