1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ ข้อต่อ WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ

ข้องอ ข้อต่อ WS พร้อมวัสดุอุดรอยต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกลียวของข้อต่อมีการเคลือบด้วยสารฟลูออโรเรซิ่นในขั้นตอนพรีโค้ทซีลแลนท์ ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีลพันรอบส่วนเกลียวของท่อต่อสำหรับค่ากำหนด 4B หรือต่ำกว่า สารอุดรอยต่อที่ใช้ฟลูออรีนมีผลในการหล่อลื่นดังนั้นจึงช่วยลดภาระในงานเดินท่อ

รหัสสินค้า
WS-BL-15A
WS-BL-20A
WS-BL-25A
WS-BL-32A
WS-BL-40A
WS-BL-50A
WS-BL-65A
WS-BL-80A
WS-BL-100A
WS-BL-125A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 73.24

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 91.38

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 132.50

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1B (25 A)

฿ 214.74

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 254.65

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 357.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)

฿ 711.47

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,051.59

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 3B (80 A)

฿ 1,743.88

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)

฿ 4,505.84

HTA SCREW IN JOINT ST 2 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ แถบ มี
ซีลแลนท์ วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน