(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PQWK-ART-20X15A |
PQWK-ART-25X15A |
PQWK-ART-25X20A |
PQWK-AT-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.86 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 336.29 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 344.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 206.88 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง