(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 361.68 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 300.00 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 462.41 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 477.79 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 477.79 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 622.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 622.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 622.81 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 743.43 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 743.43 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 743.43 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 882.73 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 882.73 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 882.73 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บูช | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง