(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนด้านในที่ทำจากเรซินโพลีโอเลฟินหล่อขึ้นรูปจะช่วยปกป้องส่วนปลายท่อเหล็กบุและส่วนเกลียวจากของไหล ทำให้ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม การขึ้นรูปแบบหล่อรวม จะช่วยให้จัดการงานก่อสร้างง่ายขึ้น
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 3 / 4B (20 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PQWKZCL-20A ในชุด ข้องอ ข้อต่อ สำหรับก๊อกน้ำ ชนิดป้องกันการกัดกร่อน รุ่น ZC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง