1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นิปเปิ้ลข้อต่อ ชนิดป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ

นิปเปิ้ลข้อต่อ ชนิดป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นหล่อขึ้นรูปจะช่วยป้องกันหัวสกรูหรือส่วนที่เป็นเหล็ก-สายดินที่ปลายท่อบุเหล็ก จากของไหล ทำให้ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ง่ายต่อการจัดการด้วยการขึ้นรูป

รหัสสินค้า
PQWK-NI-15A
PQWK-NI-20A
PQWK-NI-25A
PQWK-NI-32A
PQWK-NI-40A
PQWK-NI-50A
PQWK-NI-65A
PQWK-NI-80A
PQWK-NI-100A
PQWK-NI-125A
PQWK-NI-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 110.70

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 119.27

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 146.48

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)

฿ 198.99

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 238.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 312.67

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)

฿ 552.74

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 809.13

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)

฿ 1,373.93

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)

฿ 2,052.40

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)

฿ 2,723.24

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี