1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน, ข้อต่อ ชนิดป้องกัน การกัดกร่อนที่ปลายท่อ

ข้อต่อยูเนี่ยน, ข้อต่อ ชนิดป้องกัน การกัดกร่อนที่ปลายท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
PQWK-U100A
PQWK-U-15A
PQWK-U-20A
PQWK-U-25A
PQWK-U-32A
PQWK-U-40A
PQWK-U-50A
PQWK-U-65A
PQWK-U-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 4,510.67

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)

฿ 258.35

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 376.26

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 449.34

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)

฿ 579.35

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 751.08

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 980.87

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)

฿ 2,266.47

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,032.63

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี