1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตสำหรับข้อต่อ ชนิดป้องกัน การกัดกร่อนที่ปลายท่อ

ซ็อกเก็ตสำหรับข้อต่อ ชนิดป้องกัน การกัดกร่อนที่ปลายท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นที่ขึ้นรูปแล้วเป็นส่วนประกอบช่วยให้เกลียวภายในและขอบโลหะที่ยื่นออกมาของท่อเหล็กอยู่ห่างจากของไหล ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ หล่อขึ้นรูปเพื่อการก่อสร้างและการจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
PQWK-BRS-65X20A
PQWK-BRS-65X25A
PQWK-BRS-65X32A
PQWK-BRS-65X40A
PQWK-BRS-65X50A
PQWK-BRS-80X15A
PQWK-BRS-80X20A
PQWK-BRS-80X40A
PQWK-BRS-80X50A
PQWK-BRS-80X65A
PQWK-BRS-100X40A
PQWK-BRS-100X50A
PQWK-BRS-100X65A
PQWK-BRS-100X80A
PQWK-BRS-125X100A
PQWK-BRS-150X100A
PQWK-BRS-150X125A
PQWK-BS-65A
PQWK-BS-80A
PQWK-BS-100A
PQWK-BS-125A
PQWK-BS-150A
PQWK-RS-20X15A
PQWK-RS-25X15A
PQWK-RS-25X20A
PQWK-RS-32X20A
PQWK-RS-32X25A
PQWK-RS-40X15A
PQWK-RS-40X20A
PQWK-RS-40X25A
PQWK-RS-40X32A
PQWK-RS-50X20A
PQWK-RS-50X25A
PQWK-RS-50X32A
PQWK-RS-50X40A
PQWK-S-15A
PQWK-S-20A
PQWK-S-25A
PQWK-S-32A
PQWK-S-40A
PQWK-S-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 แถบ

฿ 891.37

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc3 / 4B (20 A)มี

฿ 891.37

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc1B (25 A)มี

฿ 891.37

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc1 1 / 4B (32 A)มี

฿ 847.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc1 1 / 2B (40 A)มี

฿ 847.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2 1 / 2B (65 A)Rc2B (50 A)มี

฿ 1,102.24

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc1 / 2B (15 A)มี

฿ 1,191.31

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc3 / 4B (20 A)มี

฿ 1,191.31

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc1 1 / 2B (40 A)มี

฿ 1,135.07

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc2B (50 A)มี

฿ 1,135.07

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc2 1 / 2B (65 A)มี

฿ 2,059.05

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc1 1 / 2B (40 A)มี

฿ 2,059.05

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc2B (50 A)มี

฿ 1,959.28

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc2 1 / 2B (65 A)มี

฿ 1,959.28

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc3B (80 A)มี

฿ 3,088.08

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน5B (125 A)Rc4B (100 A)มี

฿ 4,335.79

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน6B (150 A)Rc4B (100 A)มี

฿ 99,999.00

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 12 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน6B (150 A)Rc5B (125 A)มี

฿ 675.89

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2 1 / 2B (65 A)--มี

฿ 905.65

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3B (80 A)--มี

฿ 1,593.72

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน4B (100 A)--มี

฿ 2,619.51

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน5B (125 A)--มี

฿ 3,581.98

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน6B (150 A)--มี

฿ 157.26

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 4B (20 A)Rc1 / 2B (15 A)ไม่มี

฿ 200.20

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1B (25 A)Rc1 / 2B (15 A)ไม่มี

฿ 200.20

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1B (25 A)Rc3 / 4B (20 A)ไม่มี

฿ 252.81

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 4B (32 A)Rc3 / 4B (20 A)ไม่มี

฿ 252.81

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 4B (32 A)Rc1B (25 A)ไม่มี

฿ 333.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)Rc1 / 2B (15 A)ไม่มี

฿ 333.84

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)Rc3 / 4B (20 A)ไม่มี

฿ 319.93

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)Rc1B (25 A)ไม่มี

฿ 319.93

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 4B (32 A)ไม่มี

฿ 429.99

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc3 / 4B (20 A)ไม่มี

฿ 429.99

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc1B (25 A)ไม่มี

฿ 412.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc1 1 / 4B (32 A)ไม่มี

฿ 412.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน2B (50 A)Rc1 1 / 2B (40 A)ไม่มี

฿ 119.17

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)--ไม่มี

฿ 142.85

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 4B (20 A)--ไม่มี

฿ 177.82

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1B (25 A)--ไม่มี

฿ 234.06

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 4B (32 A)--ไม่มี

฿ 275.79

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 2B (40 A)--ไม่มี

฿ 386.45

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2B (50 A)--ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี