(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนภายในที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซิ่นขึ้นรูปเป็นตัวช่วยปกป้องการสัมผัสของไหลกับปลายท่อเหล็กที่เป็นเกลียวและส่วนท่อเหล็กบุด้านใน ทำให้ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ง่ายต่อการสร้างการจัดการเนื่องจากเป็นแบบขึ้นรูปหล่อรวม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | แถบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,689.01 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 1,820.80 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 1,820.80 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 1,820.80 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 1,733.12 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 1,733.12 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 2,178.69 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 2,178.69 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 2,343.26 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 2,343.26 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 2,343.26 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 2,231.39 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 2,231.39 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3B (80 A) | Rc | 3B (80 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 3,569.31 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 3,400.46 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 3,400.46 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 4B (100 A) | Rc | 4B (100 A) | Rc | 3B (80 A) | มี | ||
฿ 11,746.05 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 6B (150 A) | Rc | 6B (150 A) | Rc | 4B (100 A) | มี | ||
฿ 1,256.01 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | - | - | - | - | มี | ||
฿ 1,810.52 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3B (80 A) | - | - | - | - | มี | ||
฿ 2,906.24 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 4B (100 A) | - | - | - | - | มี | ||
฿ 6,000.80 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 5B (125 A) | - | - | - | - | มี | ||
฿ 9,301.88 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 4 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 6B (150 A) | - | - | - | - | มี | ||
฿ 186.29 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 256.44 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 256.44 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 417.89 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 396.73 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 396.73 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 514.64 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 514.64 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 495.29 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 495.29 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 708.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 708.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 708.75 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 675.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี | ||
฿ 675.49 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่มี | ||
฿ 146.38 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 178.72 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 251.60 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 326.07 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 439.06 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 607.16 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 6 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | - | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง