(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดขันเกลียว สำหรับท่อเหล็กรูขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้เป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว " ตามที่ระบุใน JISB2301
· มีการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS เช่นกัน
· วัสดุหลักคือเหล็กหล่อ (เหล็กหล่ออบเหนียวดำ), ส่วนเกลียวจะเป็นปลายเรียวสำหรับท่อ ใช้การบังคับแบบจุ่มร้อนเมื่อต้องมีกระบวนการเคลือบผิว
· การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นรูปแบบการชุบทดีกว่า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
BIBE-15A-W |
BIBE-20A-W |
BIBE-25A-W |
BIBE-32A-W |
BIBE-40A-W |
BIBE-50A-W |
OBE-8A-W |
OBE-10A-W |
OBE-15A-W |
OBE-20A-W |
OBE-25A-W |
OBE-32A-W |
OBE-40A-W |
OBE-50A-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเชื่อมต่อ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | แถบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.60 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 1 / 2B (15 A) | Rc | มี | ||
฿ 224.42 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 3 / 4B (20 A) | Rc | มี | ||
฿ 293.96 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 1B (25 A) | Rc | มี | ||
฿ 458.44 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 1 1 / 4B (32 A) | Rc | มี | ||
฿ 609.55 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | มี | ||
฿ 903.84 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้ง ตัวเมีย | 2B (50 A) | Rc | มี | ||
฿ 188.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 1 / 4B (8 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 188.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 3 / 8B (10 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 188.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 1 / 2B (15 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 188.13 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 3 / 4B (20 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 293.96 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 1B (25 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 420.95 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 1 1 / 4B (32 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 590.25 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 1 1 / 2B (40 A) | R | ไม่มี | ||
฿ 912.67 | HTA SCREW IN JOINT ST | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ข้อต่องอ] โค้งงอ เกลียวนอก | 2B (50 A) | R | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | FCMB27-05 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง