(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม
รูปทรง | มุม | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน สกรู | สกรู R | ด้านอุปทานการกำหนดเฉพาะของเกลียวสกรูที่ใช้งานได้ S2 | 1 / 4B (8 A) | อุปกรณ์ควบคุม (จำหน่าย) ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ แหวน |
อุปกรณ์ควบคุม (ปล่อย) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก D(Ø) | 8 | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 100 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 3.5:: 7 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 70 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 35 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VRC-08828 ในชุด วาล์วหรี่ (ชนิดวงแหวน) VRC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง