1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่ (แบบขันเกลียว) VSD

วาล์วหรี่ (แบบขันเกลียว) VSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 882.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุทองเหลืองที่ปราศจากสารแคดเมี่ยม

รหัสสินค้า
VSD-82828
VSD-83838
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุปทานการกำหนดเฉพาะของเกลียวสกรูที่ใช้งานได้ S2 อุปกรณ์ควบคุม (ปล่อย) ขนาดเกลียว S1 เกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)

฿ 882.77

KOY VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)6935

฿ 1,035.37

KOY VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 22 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)7845

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน
ด้านอุปทาน สกรู สกรู Rc อุปกรณ์ควบคุม (จำหน่าย) ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 100 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 3.5:: 7
วิธีการใช้งาน คู่มือ