(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ใช้ วาล์วหรี่ ที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล อย่างง่ายดาย · ของไหล ที่ใช้คืออากาศและ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
VSA-82828 |
VSA-83838 |
VSA-84848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทานการกำหนดเฉพาะของเกลียวสกรูที่ใช้งานได้ S2 | อุปกรณ์ควบคุม (ปล่อย) ขนาดเกลียว S1 เกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 981.36 | KOY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 42 | 35 | ||
฿ 1,181.43 | KOY VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 48 | 45 | |
฿ 1,643.23 | KOY VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 60 | 55 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน สกรู | สกรู Rc | อุปกรณ์ควบคุม (จำหน่าย) ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 100 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 3.5:: 7 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง