(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สเตนเลส ขนาดเล็กผ่านกรรมวิธีปราศจาก น้ำมัน
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส (SUS316) | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 0.98 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | R1 / 8 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 4.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-00-MP-R1/8-SUS316 ในชุด ไมโครซูเปอร์มินิ CA00 ชนิดเสียบ MP ชนิด SUS316
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง