(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส (SUS316) ที่ผ่านการแปรรูปโดยไม่ใช้ น้ำมัน เพื่อใช้เป็น วัสดุซีล สำหรับสารละลายเคมีประเภทต่างๆใน สารกึ่งตัวนำ และทางกายภาพ / เคมี
[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อชนิด SUSP มีกลไก วาล์ว สเตนเลส SUS316 ที่ให้มาในชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กและ วัสดุ กระบวนการซีล ที่ รองรับการใช้งาน กับ ตัวทำปฏิกริยา ต่างๆสำหรับอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและใช้ในอุตสาหกรรมฟิสิกส์และเคมี
· ข้อต่อฟิตติ้ง คุณภาพสูงที่ ทน ต่อ การกัดกร่อน และยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของตัวทำละลายอินทรีย์ให้เหลือน้อยที่สุด
·ทั้ง ตัวเครื่อง และชิ้นส่วนหลักสามารถ ขัด ได้ด้วยการ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า การเคลือบ ผิว ฯลฯ
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส (SUS316) | วัสดุซีล | ยาง ฟลูออรีน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 7.4 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | RC3 / 8 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUP-350-VT-20 ในชุด ปลั๊กชนิด SUSP ของถ้วยแขวน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง