(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ รูปทรง กระทัด บานพับ ติดตั้งง่าย ประเภท ตัวเครื่อง หลัก ประเภท แกนหมุน มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน , วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง หลัก สังกะสีอัลลอยด์, ฟังก์ชั่น เพิ่มเติมพร้อม ยางกันกระแทก, มุม เปิด θ (องศา) 120 , วิธีการ แบบยึดด้วยสกรู นต์ , สกรูติดตั้ง รู รูกลม, แรงบิด ขั้นต่ำที่ต้องการ (N m) 10.00
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ยางกันกระแทก | มุม เปิดθ(องศา) | 120 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม | แรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น)(N·m) | 10.00 |
รหัสของทรัสโก้ | 116-5101 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD89A1B1-100K ในชุด แดมเปอร์ แบบหมุน TD89
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง