1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แดมเปอร์ แบบหมุน TD62

แดมเปอร์ แบบหมุน TD62
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 564.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไลน์ แรงบิด ที่กว้างขวาง ประเภท ตัวเครื่อง หลัก ประเภท แกนหมุน มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน เรซิ่น วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง หลัก ฟังก์ชั่น เพิ่มเติมพร้อม ยางกันกระแทก, มุม เปิด θ (องศา) 360 , วิธีการ แบบยึดด้วยสกรู ยึด , สกรูติดตั้ง รู รูกลม

รหัสสินค้า
TD62L1-1500
TD62L1-2000SALE
TD62L1-300SALE
TD62L1-600
TD62L1-900SALE
TD62R1-1500
TD62R1-2000SALE
TD62R1-300
TD62R1-600
TD62R1-900SALE
TD62W1-1500
TD62W1-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น)
(N·m)
ทิศทางการเบรก รหัสของทรัสโก้

฿ 657.28

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.15CCW(L)116-5089

฿ 564.39

฿ 308.44

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.20CCW(L)116-5090

฿ 595.68

฿ 357.53

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.03CCW(L)116-5091

฿ 657.28

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.06CCW(L)116-5092

฿ 595.68

฿ 357.53

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.09CCW(L)116-5093

฿ 657.28

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.15CW(R)116-5094

฿ 564.39

฿ 301.33

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.20CW(R)116-5095

฿ 657.28

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.03CW(R)116-5096

฿ 657.28

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.06CW(R)116-5097

฿ 564.39

฿ 301.95

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.09CW(R)116-5098

฿ 612.73

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 63 วัน 100.15CW・CCW116-5099

฿ 656.66

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.06CW・CCW116-5100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แกนหมุน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อม ยางกันกระแทก มุม เปิดθ(องศา) 360
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม