1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แดมเปอร์ แบบหมุน TD58

แดมเปอร์ แบบหมุน TD58
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์ มุมอนันต์ แรงบิดสูงสุด 0.8 N⋅m
·สามารถทำแบบสองทิศทางได้

รหัสสินค้า
TD58L1-3K
TD58L1-5K
TD58L1-8KSALE
TD58R1-3K
TD58R1-5K
TD58R1-8KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น)
(N·m)
ทิศทางการเบรก รหัสของทรัสโก้

฿ 629.03

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.30CCW(L)116-5083

฿ 721.78

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.50CCW(L)116-5084

฿ 561.69

฿ 339.32

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.80CCW(L)116-5085

฿ 677.85

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 70 วัน 100.30CW(R)116-5086

฿ 721.78

TOK ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น 3 วัน 100.50CW(R)116-5087

฿ 629.03

฿ 335.65

ROTARY DAMPERS TD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.80CW(R)116-5088

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แกนหมุน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อม ยางกันกระแทก มุม เปิดθ(องศา) 360
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม