(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยอุปกรณ์ปรับแรงบิดการปรับแรงบิดทำได้ง่าย
·ใช้ร่วมกับ ชิ้นส่วนที่ระบุเฉพาะ สามารถใช้เป็นบานพับได้
รหัสสินค้า |
---|
TD27A1-5/13K |
TD27A1-10/20K |
TD27B1-5/13K |
TD27B1-10/20K |
TD28A1-5/13K |
TD28A1-10/20K |
TD28B1-5/13K |
TD28B1-10/20K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การย้อนกลับ | แรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น) (N·m) | ทิศทางการเบรก | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 0.49 | CW(R) | 116-5070 | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 0.98 | CW(R) | 116-5069 | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 0.49 | CCW(L) | 116-5072 | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 0.98 | CCW(L) | 116-5071 | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 0.49 | CW(R) | - | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 0.98 | CW(R) | - | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 0.49 | CCW(L) | - | ||
฿ 1,389.29 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 0.98 | CCW(L) | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ยางกันกระแทก / ฟังก์ชั่น แรงบิด | มุม เปิดθ(องศา) | 110 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง