(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดเข้ากับโครงสร้างได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยึดใด ๆ
· โครงสร้างเรียบง่าย แต่แข็งแรงและราคาไม่แพง
· ไม่เสี่ยงต่อการขึ้นสนิม เนื่องจากขึ้นรูปด้วยพลาสติก
[การใช้งาน]
· ชั้นวางหนังสือแบบเลื่อน 2 ชั้น พร้อมบานเกล็ด
รหัสสินค้า |
---|
トックトグルマ NO.3A |
トックトグルマ NO.3B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดของยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.72 | TOK WHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ล้อเลื่อน | |
฿ 294.92 | TOK WHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบริ่ง |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เรซิ่น | วัสดุ ของ เฟรม | เรซิ่น | พิมพ์ | ลูกกลิ้งประตูปรับ |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ลูกกลิ้งร่อง R รุ่น | วัสดุล้อ | เรซิน | ความยาวโดยรวม(mm) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง