1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสำหรับล้อเฉพาะซีรีส์ H ล้อไนล่อน MC สำหรับงานหนัก H-MCB (GOLD CASTER)

ล้อสำหรับล้อเฉพาะซีรีส์ H ล้อไนล่อน MC สำหรับงานหนัก H-MCB (GOLD CASTER)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,901.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
H-100MCB
H-130MCB
H-150MCB
H-200MCB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 1,901.51

TSS WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 100451257450

฿ 2,819.14

TSS WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 130502060550

฿ 3,544.84

TSS WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 150502060600

฿ 5,053.86

TSS WHEEL 1 ชิ้น 9 วัน 200632571660

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง MC ไนล่อน ตลับลูกปืน/รองลื่น มี