(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ล้อ ยาง สำหรับงานเบาสำหรับซีรีย์ E ของการผลิต แบบรวม ภายในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
E-50R |
E-75R |
E-100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.48 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50 | 20 | 6.2 | 23 | 30 | |
฿ 146.36 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 75 | 20 | 6.2 | 23 | 40 | |
฿ 247.54 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | 25 | 8.3 | 30 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง