1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อสำหรับนั่งร้านโดยเฉพาะ WSJ/WSC (Gold Caster)

ลูกล้อสำหรับนั่งร้านโดยเฉพาะ WSJ/WSC (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,228.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ⌀150 และ ⌀200 เป็นลูกล้อ ที่รับรองโดยสมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
WSC-150RB
WSC-200RB
WSJ-150RB
WSJ-200RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)

฿ 2,228.41

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน สไตล์ปลั๊ก185.5140.01 ถึง 220.00196150

฿ 2,893.14

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน สไตล์ปลั๊ก240220.01 ถึง 320.00245200

฿ 2,932.72

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน ชนิดเกลียวใน217.5 to 337.5140.01 ถึง 220.00196150

฿ 3,650.78

TSS CASTERS 1 ชิ้น 6 วัน ชนิดเกลียวใน272 to 392220.01 ถึง 320.00245200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น มีจำหน่าย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: โดยปกติเมื่อใช้กับรถเข็น 4 ล้อ จะถูกคำนวณว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากับ 1 ล้อเลื่อน x 4 x 0.8 (อัตราส่วนปลอดภัย) หรือคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักสำหรับ 3 ล้อ