(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง ไม่ใช่แม่เหล็กนี้ใช้ในอุปกรณ์ MRIไม่จำเป็นต้องแยกปลอกพลาสติกเมื่อทิ้งความทนทาน และ ความทนทาน ทนสารเคมี แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานขอแนะนำให้ทำการทดสอบใน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของคุณก่อนใช้
ความยาวขณะไม่มีโหลด L(มิลลิเมตร) | 36 | ID(Ø) | 19.5 | OD D(Ø) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
ค่าคงตัวสปริง(N / mm) | 0.96 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )(N) | 16.01 ถึง 30.00 | วัสดุ | POM |
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ไม่ได้ต่อสายดิน | ความยาว ตัน(มิลลิเมตร) | 18 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POM/PB-19.5-24-L36オメガ ในชุด สปริง โพลิอะซีทัล (Polyacetal) / พลาสติก (POM / PB) ประเภทโอเมก้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง