(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ฮาร์ดแวร์สากล ล้อ ความเหนียว (หล่อ ) ที่มี ระยะพิทช์ติดตั้ง เดียวกับ ลูกล้อ ชนิด K แบบกดรองรับการใช้งาน กับฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้า และอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้าบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข) PBR] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
100PBR |
125PBR |
150PBR |
200PBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์โลหะกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 916.58 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 99 | 99 | 71 | 71 | ||
฿ 1,210.46 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 52 | 110 | 110 | 80 | 80 | |
฿ 1,379.22 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 56 | 120 | 120 | 90 | 90 | |
฿ 1,931.23 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 148 | 148 | 112 | 112 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แกนยึดล้อเลื่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง