1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โครงล้อเป็น Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TBR

โครงล้อเป็น Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TBR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงล้อเป็น Ductile (แบบหล่อ) แบบหน้ากว้าง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หมายเหตุ : เกี่ยวกับหมายเลขรุ่นของล้อ จะแสดงในส่วน [(หมายเลข x หมายเลข) TBR] สามารถดูสเปคและภาพวาดของรูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้

รหัสสินค้า
100X50TBR
100X65TBR
125X50TBR
125X65TBR
150X50TBR
150X65TBR
150X75TBR
180X50TBR
180X65TBR
180X75TBR
200X50TBR
200X65TBR
200X75TBR
200X90TBR
250X65TBR
250X75TBR
250X90TBR
300X75TBR
300X90TBR
300X100TBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์โลหะกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,620.92

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 69136136104104100

฿ 1,732.79

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80136136104104100

฿ 100.00

THS PARTS 1 ชิ้น ขอราคา 69142142110110125

฿ 2,148.75

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80142142110110125

฿ 2,590.28

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 69161161125125150

฿ 2,705.48

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80161161125125150

฿ 2,705.21

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 94161161125125150

฿ 2,750.68

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 69161161125125180

฿ 2,807.03

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80161161125125180

฿ 2,940.11

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 94161161125125180

฿ 3,192.21

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 69172172136136200

฿ 3,243.38

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80172172136136200

฿ 3,348.53

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 94172172136136200

฿ 3,450.02

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 104172172136136200

฿ 4,847.88

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 80195195155155250

฿ 4,888.89

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 94195195155155250

฿ 4,901.89

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10519595155155250

฿ 6,011.13

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 94210210170170300

฿ 6,316.45

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 105210210170170300

฿ 6,484.50

THS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 120212212170170300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แกนยึดล้อเลื่อน