(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) ที่ออกแบบมาสำหรับรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า หมายเหตุ : เกี่ยวกับหมายเลขรุ่นของล้อ จะแสดงในส่วน [(หมายเลข) K] สามารถดูสเปคและภาพวาดของรูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้
รหัสสินค้า |
---|
75K |
125K |
150K |
180K |
200K |
250K |
300K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์โลหะกว้าง B (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.35 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 52 | 75 | 0 | ||
฿ 710.21 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 53 | 130 | 65 | 105 | 32 | |
฿ 797.82 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 57 | 145 | 70 | 120 | 45 | |
฿ 1,118.32 | THS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 160 | 70 | 135 | 45 | ||
฿ 1,107.89 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 61 | 180 | 80 | 150 | 50 | |
฿ 1,500.20 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 67 | 190 | 90 | 160 | 60 | |
฿ 1,883.18 | THS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 71 | 205 | 90 | 175 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แกนยึดล้อเลื่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง