1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อสำหรับลูกล้อยาง, ล้อเหล็กหล่อแบบมาตรฐาน (พร้อมตลับลูกปืน) FA / FB

ล้อสำหรับลูกล้อยาง, ล้อเหล็กหล่อแบบมาตรฐาน (พร้อมตลับลูกปืน) FA / FB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อเหล็กหล่อ (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดมาตรฐาน
· มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์เพลทเหล็กกล้า

รหัสสินค้า
75FA
75FB
100FA
100FB
125FA
150FA
150FB
180FA
180FB
200FA
200FB
250FA
250FB
300FB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด

฿ 370.31

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 75321037ไม่มี14020ไม่มี

฿ 506.86

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 75321037มี14042CB1030

฿ 502.93

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 100351244ไม่มี19024ไม่มี

฿ 659.47

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 100351244มี19042CB1232

฿ 730.16

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 125381749ไม่มี36032ไม่มี

฿ 897.15

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 150402053ไม่มี35035ไม่มี

฿ 1,175.53

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 150402053มี35058#6204

฿ 1,319.98

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 180422054ไม่มี43035ไม่มี

฿ 1,477.43

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 180422054มี43058#6204

฿ 1,464.53

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 200442057ไม่มี49038ไม่มี

฿ 1,800.96

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 200442057มี49059#6204

฿ 2,607.94

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 250482563ไม่มี65043ไม่มี

฿ 3,037.10

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 250482563มี65074#6305

฿ 3,530.44

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300502567มี83074#6305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง เหล็ก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใส่จาระบีได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ สามารถอัดจาระบีได้โดยการติดนิปเปิลจาระบีผ่านการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
คำถาม: สามารถใช้กับออโตเมติกแทรคชั่นได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดล้อ