1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเหล็กกล้าชนิดล้อกว้าง (พร้อมตลับลูกปืน) TFB สำหรับลูกล้อยาง

ล้อเหล็กกล้าชนิดล้อกว้าง (พร้อมตลับลูกปืน) TFB สำหรับลูกล้อยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,931.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเหล็กหล่อชนิดกว้าง (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หมายเหตุ : ขนาดบางขนาดสำหรับซีรีส์นี้ที่แสดงในแคตตาล็อกอาจไม่ถูกต้อง (ผิดพลาด) D = 125 มม. -> (ที่ถูกต้อง) D = 127 มม.

รหัสสินค้า
125X50TFB
125X65TFB
150X50TFB
150X65TFB
150X75TFB
200X75TFB
250X65TFB
250X75TFB
300X75TFB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด

฿ 1,931.23

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 12750256540072#6305

฿ 2,279.61

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 12765257647072#6305

฿ 2,318.32

THS WHEEL 1 ชิ้น 6 วัน 15050256544073#6305

฿ 2,628.00

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 15065257659073#6305

฿ 3,092.52

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 15075259072073#6305

฿ 3,868.57

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 20075259088075#6305

฿ 4,417.63

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 25065307690076#6206

฿ 4,802.34

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 250753090107076#6206

฿ 5,874.43

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300753090121078#6206

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง เหล็ก ตลับลูกปืน/รองลื่น มี