(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อยูรีเทน (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์เพลทเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
75ULB |
100ULB |
125ULB |
150ULB |
180ULB |
200ULB |
250ULB |
300ULB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2 (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.96 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 30 | 10 | 38 | 140 | 39 | CB1030 | ||
฿ 1,067.80 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 33 | 12 | 44 | 210 | 40 | CB1232 | ||
฿ 1,577.76 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 127 | 36 | 17 | 49 | 280 | 55 | #6303 | ||
฿ 2,008.02 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 38 | 20 | 53 | 350 | 62 | #6204 | ||
฿ 2,860.26 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 42 | 20 | 53 | 430 | 53 | #6204/CB2047 | ||
฿ 2,705.77 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 42 | 20 | 57 | 490 | 62 | #6204 | ||
฿ 3,997.17 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 46 | 25 | 63 | 650 | 75 | #6305 | ||
฿ 5,707.78 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 48 | 25 | 67 | 830 | 78 | #6305 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง