(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยูรีเทนกว้าง (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
100X50TULB |
125X50TULB |
150X50TULB |
150X65TULB |
150X75TULB |
200X50TULB |
200X65TULB |
200X75TULB |
200X90TULB |
250X65TULB |
250X75TULB |
250X90TULB |
300X75TULB |
300X90TULB |
300X100TULB |
350X75TULB |
400X90TULB |
500X100TULB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2 (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,773.25 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 17 | 65 | 340 | 47 | #6203 | ||
฿ 2,338.45 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 50 | 25 | 65 | 400 | 73 | #6305 | ||
฿ 2,694.49 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 50 | 25 | 65 | 440 | 73 | #6305 | ||
฿ 3,198.83 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 65 | 25 | 76 | 590 | 73 | #6305 | ||
฿ 3,668.02 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 75 | 25 | 90 | 720 | 73 | #6305 | ||
฿ 3,831.44 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 50 | 25 | 65 | 650 | 74 | #6305 | ||
฿ 4,577.96 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 65 | 25 | 76 | 720 | 74 | #6305 | ||
฿ 5,459.73 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 74 | #6305 | ||
฿ 8,449.19 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 89 | 25 | 95 | 1000 | 81 | #6305 | ||
฿ 7,359.12 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | #6206 | ||
฿ 8,165.69 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 75 | 30 | 90 | 1070 | 76 | #6206 | ||
฿ 10,898.72 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 90 | 30 | 100 | 1270 | 76 | #6206 | ||
฿ 11,267.35 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 80 | #6206 | ||
฿ 12,849.36 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 90 | 30 | 100 | 1450 | 80 | #6206 | ||
฿ 19,603.90 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 102 | 30 | 114 | 1610 | 100 | #6306 | ||
฿ 23,329.81 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 350 | 75 | 50 | 90 | 1600 | 110 | #6210 | ||
฿ 39,256.55 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | 90 | 60 | 100 | 2000 | 98 | #6212 | ||
฿ 63,612.12 | THS WHEEL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 500 | 100 | 90 | 115 | 3000 | 112 | #6218 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง