1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยางล้อแบบมาตรฐาน ลูกล้อยาง (พร้อมตลับลูกปืน) A / B

ล้อยางล้อแบบมาตรฐาน ลูกล้อยาง (พร้อมตลับลูกปืน) A / B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อยาง (คาสท์) ที่ออกแบบมาเพื่อรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์เพลทเหล็กกล้า

รหัสสินค้า
75A
75B
100A
100B
125A
125A(20P)
125B
125B(20P)
150A
150B
180A
180B
200A
200B
200B(25P)
230A
230B
250A
250B
300A
300B
300B(30P)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ B2
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด

฿ 739.88

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 75321037ไม่มี7021ไม่มี

฿ 483.53

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 75321037มี7040CB1030

฿ 485.92

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 100351244ไม่มี10023ไม่มี

฿ 644.01

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 100351244มี10041CB1232

฿ 721.15

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 125381749ไม่มี15032ไม่มี

฿ 781.94

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 125382049ไม่มี15032ไม่มี

฿ 920.36

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 125381749มี15048CB1740

฿ 1,031.63

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 125382049มี15057CB2047

฿ 867.83

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 150402053ไม่มี18035ไม่มี

฿ 1,170.83

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 150402053มี18056CB2047

฿ 1,150.40

THS WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 180422054ไม่มี20035ไม่มี

฿ 1,544.13

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 180422054มี20056CB2047

฿ 1,462.34

THS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 200442057ไม่มี22035ไม่มี

฿ 1,568.58

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 200442057มี22057CB2047

฿ 1,769.39

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 200442557มี22061CB2552

฿ 1,936.56

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 230462560ไม่มี27047ไม่มี

฿ 100.00

THS WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 230462560มี27062CB2552

฿ 2,176.56

THS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 250482563ไม่มี30047ไม่มี

฿ 2,372.30

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 250482563มี30062CB2552

฿ 3,179.15

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300502567ไม่มี35047ไม่มี

฿ 3,481.08

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300502567มี35062CB2552

฿ 3,732.55

THS WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 300503067มี35075#6206

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใส่จาระบีได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ สามารถอัดจาระบีได้โดยการติดนิปเปิลจาระบีผ่านการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
คำถาม: สามารถใช้กับออโตเมติกแทรคชั่นได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดล้อ