(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเป็น Ductile (แบบหล่อ) ที่ออกแบบมาสำหรับรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 112.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 935.16 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 886.06 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112.5 | 80.01 ถึง 140.00 | 137.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 933.06 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 112.5 | 80.01 ถึง 140.00 | 137.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 1,507.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 1,311.87 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 112.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 65 | 91 | 91 | 10 | 75 | 40 | 62.5 | ||
฿ 1,283.66 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,341.39 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,428.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,361.89 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 2,280.41 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,764.47 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,892.60 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168.5 | 80.01 ถึง 140.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
฿ 1,914.58 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
฿ 2,030.03 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
฿ 3,412.88 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
฿ 2,645.87 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 100 | 100 | 128 | 128 | 17 | 125 | 52 | 102.5 | ||
฿ 2,128.75 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 195 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 2,190.18 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 195 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 2,318.32 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 2,450.63 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 4,372.17 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 3,011.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 100 | 100 | 128 | 128 | 20 | 150 | 56 | 115 | ||
฿ 2,825.90 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 | 220.01 ถึง 320.00 | 235.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 3,153.19 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 | 220.01 ถึง 320.00 | 235.2 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 2,942.65 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 | 485.01 ถึง 750.00 | 470.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 3,099.03 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 225 | 320.01 ถึง 485.00 | 470.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 5,826.83 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 | 320.01 ถึง 485.00 | 470.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 4,032.18 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 225 | 320.01 ถึง 485.00 | 421.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 110 | 110 | 144 | 144 | 20 | 180 | 57 | 135 | ||
฿ 3,459.75 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,407.07 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,514.23 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 3,519.95 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 7,256.10 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 4,754.87 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 5,013.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 230 | 66 | 175 | ||
฿ 5,365.20 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 230 | 66 | 175 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 333.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 333.2 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 11,353.13 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 637 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 250 | 66 | 185 | ||
฿ 6,979.09 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 160 | 160 | 204 | 204 | 25 | 300 | 70 | 215 | ||
฿ 7,281.62 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 160 | 160 | 204 | 204 | 25 | 300 | 70 | 215 | ||
฿ 7,330.37 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 160 | 160 | 204 | 204 | 25 | 300 | 70 | 215 | ||
฿ 17,650.68 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 160 | 160 | 204 | 204 | 25 | 300 | 70 | 215 | ||
฿ 9,507.72 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 160 | 160 | 204 | 204 | 25 | 300 | 70 | 215 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง