(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) ที่ออกแบบมาสำหรับรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า |
---|
75KB |
75KFB |
75KULB |
100KB |
100KFA |
100KFB |
100KMCB |
125KFA |
125KFB |
150KA |
150KB |
150KFB |
150KMCB |
180KA |
180KB |
200KA |
200KFA |
200KFB |
200KULB |
230KA |
230KB |
250KA |
250KFA |
250KFB |
250KMCB |
250KULB |
300KA |
300KB |
300KFB |
300KMCB |
300KULB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 734.18 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 112.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 75 | - | 95 | 52 | 10 | 75 | 40 | ||
฿ 741.59 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 112.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 137.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 75 | - | 95 | 52 | 10 | 75 | 40 | ||
฿ 1,074.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 112.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 75 | - | 95 | 52 | 10 | 75 | 40 | ||
฿ 932.84 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 68.6 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 90 | - | 115 | 59 | 12 | 100 | 47 | ||
฿ 878.22 | THS CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 137.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 90 | - | 115 | 59 | 12 | 100 | 47 | |
฿ 962.87 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 137.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 90 | - | 115 | 59 | 12 | 100 | 47 | ||
฿ 1,836.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 90 | - | 115 | 59 | 12 | 100 | 47 | ||
฿ 1,288.93 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 105 | 32 | 130 | 65 | 17 | 125 | 53 | ||
฿ 1,562.98 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 168.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 105 | 32 | 130 | 65 | 17 | 125 | 53 | ||
฿ 1,541.79 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 195 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 120 | 45 | 145 | 70 | 20 | 150 | 57 | ||
฿ 1,778.70 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 195 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 120 | 45 | 145 | 70 | 20 | 150 | 57 | ||
฿ 1,863.67 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 120 | 45 | 145 | 70 | 20 | 150 | 57 | ||
฿ 3,785.21 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 120 | 45 | 145 | 70 | 20 | 150 | 57 | ||
฿ 1,971.53 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 225 | 220.01 ถึง 320.00 | 235.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 135 | 45 | 160 | 70 | 20 | 180 | 57 | ||
฿ 2,298.21 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 225 | 220.01 ถึง 320.00 | 235.2 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 135 | 45 | 160 | 70 | 20 | 180 | 57 | ||
฿ 2,396.78 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 150 | 50 | 180 | 80 | 20 | 200 | 61 | ||
฿ 2,451.26 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 150 | 50 | 180 | 80 | 20 | 200 | 61 | ||
฿ 2,543.02 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 150 | 50 | 180 | 80 | 20 | 200 | 61 | ||
฿ 3,691.90 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | รูกลม | 150 | 50 | 180 | 80 | 20 | 200 | 61 | ||
฿ 3,380.06 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 230 | 67 | ||
฿ 3,731.97 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 230 | 67 | ||
฿ 3,642.06 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 220.01 ถึง 320.00 | 333.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 250 | 67 | ||
฿ 3,983.56 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 250 | 67 | ||
฿ 4,337.50 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 250 | 67 | ||
฿ 10,159.69 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 250 | 67 | ||
฿ 5,724.08 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 637 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | รูกลม | 160 | 60 | 190 | 90 | 25 | 250 | 67 | ||
฿ 4,929.89 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 175 | 60 | 205 | 90 | 25 | 300 | 71 | ||
฿ 5,232.42 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 350 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | รูกลม | 175 | 60 | 205 | 90 | 25 | 300 | 71 | ||
฿ 5,281.78 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 175 | 60 | 205 | 90 | 25 | 300 | 71 | ||
฿ 15,601.48 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 175 | 60 | 205 | 90 | 25 | 300 | 71 | ||
฿ 7,459.12 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | 750.01 ถึง | 813.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | รูกลม | 175 | 60 | 205 | 90 | 25 | 300 | 71 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง