(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) แบบหน้ากว้าง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุล้อ สามารถเลือกได้ ตามลักษณะการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,642.23 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 145 | 140.01 ถึง 220.00 | 137.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 104 | 104 | 136 | 136 | 17 | 100 | 69 | 90 | โหลดหนัก | ||
฿ 3,402.19 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 145 | 320.01 ถึง 485.00 | 333.2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 104 | 104 | 136 | 136 | 17 | 100 | 69 | 90 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 2,937.68 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 145 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 104 | 104 | 136 | 136 | 17 | 100 | 80 | 90 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 178.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 69 | 107.5 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 178.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 69 | 107.5 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 178.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 69 | 107.5 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,217.12 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 178.5 | 220.01 ถึง 320.00 | 215.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 80 | 107.5 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,080.31 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 178.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 460.6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 110 | 110 | 142 | 142 | 25 | 125 | 80 | 107.5 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 205 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 69 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,985.79 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 205 | 320.01 ถึง 485.00 | 431.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 69 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 6,648.89 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 205 | 320.01 ถึง 485.00 | 431.2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 69 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,894.44 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 205 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 80 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,982.80 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 205 | 485.01 ถึง 750.00 | 578.2 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 80 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,770.95 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 205 | 485.01 ถึง 750.00 | 578.2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 80 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,139.12 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 205 | 220.01 ถึง 320.00 | 303.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,435.61 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 205 | 485.01 ถึง 750.00 | 705.6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 6,240.32 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 205 | 485.01 ถึง 750.00 | 705.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,836.89 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 235 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 69 | 135 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,337.34 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 235 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 80 | 135 | โหลดหนัก | ||
฿ 5,954.80 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 235 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 94 | 135 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 69 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 11,516.67 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 637 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 69 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 220.01 ถึง 320.00 | 313.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 80 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 705.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 80 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 320.01 ถึง 485.00 | 372.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 94 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 8,883.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 750.01 ถึง | 862.4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 94 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 750.01 ถึง | 862.4 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 94 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 485.01 ถึง 750.00 | 499.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 104 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 750.01 ถึง | 980 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 136 | 136 | 172 | 172 | 25 | 200 | 104 | 160 | โหลดหนัก | ||
฿ 9,071.62 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 9,227.29 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 882 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 155 | 155 | 195 | 195 | 25 | 250 | 80 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 12,168.17 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 882 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 9,590.18 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 460.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 94 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 9,652.39 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1048.6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 155 | 155 | 195 | 195 | 25 | 250 | 94 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 13,016.35 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1048.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 94 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 568.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 105 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 15,761.79 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 315 | 750.01 ถึง | 1244.6 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 105 | 190 | โหลดหนัก | ||
฿ 12,013.25 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 529.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 94 | 225 | โหลดหนัก | ||
฿ 100.00 | THS CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 94 | 225 | โหลดหนัก | ||
฿ 17,239.66 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 94 | 225 | โหลดหนัก | ||
฿ 13,212.41 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 607.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 105 | 225 | โหลดหนัก | ||
฿ 19,126.99 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1421 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 170 | 170 | 210 | 210 | 30 | 300 | 105 | 225 | โหลดหนัก | ||
฿ 15,990.79 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 360 | 750.01 ถึง | 882 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 170 | 170 | 212 | 212 | 30 | 300 | 120 | 220 | โหลดหนัก | ||
฿ 26,048.97 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 360 | 750.01 ถึง | 1577.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน | 170 | 170 | 212 | 212 | 30 | 300 | 120 | 220 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง