1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK

ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) แบบหน้ากว้าง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด

รหัสสินค้า
100X50TKB
100X50TKULBSALE
100X65TKB
125X50TKB
125X50TKFB
125X50TKULB
125X65TKB
125X65TKFB
150X50TKB
150X50TKFB
150X50TKULB
150X65TKB
150X65TKFB
150X65TKULB
150X75TKB
150X75TKFB
150X75TKULB
180X50TKB
180X65TKB
180X75TKB
200X50TKB
200X50TKULB
200X65TKB
200X65TKULB
200X75TKB
200X75TKFB
200X75TKULB
200X90TKB
200X90TKULB
250X65TKB
250X65TKFB
250X65TKULB
250X75TKB
250X75TKFB
250X75TKULB
250X90TKB
250X90TKULB
300X75TKB
300X75TKFB
300X75TKULB
300X90TKB
300X90TKULB
300X100TKB
300X100TKULB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,931.23

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 145140.01 ถึง 220.00137.2[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น12464148881710071

฿ 2,705.42

฿ 1,458.22

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 145320.01 ถึง 485.00333.2[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน12464148881710071

฿ 2,163.48

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 145140.01 ถึง 220.00176.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น124781481021710081

฿ 2,860.26

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 178.5140.01 ถึง 220.00176.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น14064164882512571

฿ 2,753.63

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 178.5320.01 ถึง 485.00392[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต14064164882512571

฿ 3,402.19

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 178.5320.01 ถึง 485.00392[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน14064164882512571

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 178.5220.01 ถึง 320.00215.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น140781641022512581

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 178.5320.01 ถึง 485.00460.6[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต140781641022512581

฿ 3,247.35

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205140.01 ถึง 220.00205.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15264186982515071

฿ 3,750.58

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 205320.01 ถึง 485.00431.2[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต15264186982515071

฿ 3,931.13

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 205320.01 ถึง 485.00431.2[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน15264186982515071

฿ 3,750.58

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205220.01 ถึง 320.00245[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น152781861122515081

฿ 3,724.69

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 205485.01 ถึง 750.00578.2[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต152781861122515081

฿ 4,512.84

THS CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 205485.01 ถึง 750.00578.2[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน152781861122515081

฿ 3,142.43

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205220.01 ถึง 320.00303.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น152861861202515096

฿ 4,302.52

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205485.01 ถึง 750.00705.6[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต152861861202515096

฿ 5,106.62

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205485.01 ถึง 750.00705.6[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน152861861202515096

฿ 3,642.37

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 235220.01 ถึง 320.00245[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น16664200982518071

฿ 4,129.99

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 235220.01 ถึง 320.00274.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น166782001122518081

฿ 4,716.95

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 235320.01 ถึง 485.00343[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น166862001202518096

฿ 4,105.70

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 260220.01 ถึง 320.00274.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น17464208982520071

฿ 5,395.38

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 260485.01 ถึง 750.00637[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน17464208982520071

฿ 4,855.13

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 260220.01 ถึง 320.00313.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น174782081122520081

฿ 6,213.85

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 260485.01 ถึง 750.00705.6[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน174782081122520081

฿ 5,234.90

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 260320.01 ถึง 485.00372.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น174862081202520096

฿ 5,654.73

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 260750.01 ถึง862.4[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต174862081202520096

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 260750.01 ถึง862.4[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน174862081202520096

฿ 6,056.63

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 260485.01 ถึง 750.00499.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น17410020813425200106

฿ 10,270.48

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 260750.01 ถึง980[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน17410020813425200106

฿ 6,496.12

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 315320.01 ถึง 485.00392[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น184782181123025081

฿ 6,651.79

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 315750.01 ถึง882[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต184782181122525081

฿ 9,593.28

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 315750.01 ถึง882[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน184782181123025081

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 315320.01 ถึง 485.00460.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น184862181203025096

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 315750.01 ถึง1048.6[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต184862181202525096

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 315750.01 ถึง1048.6[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน184862181203025096

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 315485.01 ถึง 750.00568.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น18410221813630250106

฿ 13,322.93

THS CASTER 1 ชิ้น 6 วัน 315750.01 ถึง1244.6[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน18410221813630250106

฿ 8,743.86

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 365485.01 ถึง 750.00529.2[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น194862301303030096

฿ 100.00

THS CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 365750.01 ถึง1185.8[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต194862301303030096

฿ 13,970.25

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 365750.01 ถึง1185.8[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน194862301303030096

฿ 9,778.98

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 365485.01 ถึง 750.00607.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น19410223014030300106

฿ 15,694.16

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 365750.01 ถึง1421[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน19410223014030300106

฿ 13,060.45

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 360750.01 ถึง882[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น19215123019230300118

฿ 23,119.23

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 360750.01 ถึง1577.8[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน19215123419230300118

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD450 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถทำการหล่อลื่นได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถทำการหล่อลื่นได้ ด้วยการติดตั้งหัวอัดจารบีผ่านกระบวนการขัดเพิ่มเติม
คำถาม: สามารถลากอัตโนมัติได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้นอกจากใช้แรงมนุษย์เท่านั้น กรุณาใช้ซีรีส์ SR หรือ TSR สำหรับการลากอัตโนมัติ