1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ความเหนียว P ( ยึดอยู่กับที่) PK

ลูกล้อ ความเหนียว P ( ยึดอยู่กับที่) PK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 875.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ฮาร์ดแวร์ ยึดอยู่กับที่ ( หล่อ ) ความเหนียว ที่ มี ระยะพิทช์ติดตั้ง เดียวกับ ลูกล้อ ชนิด K แบบกดรองรับการใช้งาน กับฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้า และอายุการใช้งานยาวนานกว่าฮาร์ดแวร์ แผ่นเหล็กกล้าวัสดุ ล้อ สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน และ โหลดไฟฟ้า

รหัสสินค้า
100PKA
100PKB
100PKFA
100PKFB
100PKULB
125PKA
125PKB
125PKFA
125PKFB
125PKULB
150PKA
150PKB
150PKFA
150PKFB
150PKULB
200PKA
200PKB
200PKFA
200PKFB
200PKULB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)

฿ 875.91

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 14480.01 ถึง 140.0098[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น8045105701210047

฿ 978.13

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 14480.01 ถึง 140.0098[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น8045105701210047

฿ 886.46

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 144140.01 ถึง 220.00186.2[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต8045105701210047

฿ 993.19

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144140.01 ถึง 220.00186.2[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต8045105701210047

฿ 1,401.22

THS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144140.01 ถึง 220.00205.8[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน8045105701210047

฿ 1,291.25

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 175140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น10056125811712553

฿ 1,565.47

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 175140.01 ถึง 220.00147[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น10056125811712553

฿ 1,313.84

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 175140.01 ถึง 220.00274.4[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต10056125811712553

฿ 1,587.28

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 175140.01 ถึง 220.00274.4[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต10056125811712553

฿ 2,269.58

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 175220.01 ถึง 320.00274.4[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน10056125811712553

฿ 1,595.64

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198140.01 ถึง 220.00176.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น10056130862015057

฿ 1,831.95

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198140.01 ถึง 220.00176.4[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น10056130862015057

฿ 1,631.23

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198320.01 ถึง 485.00343[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต10056130861215057

฿ 1,917.51

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198320.01 ถึง 485.00343[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต10056130862015057

฿ 2,741.10

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198320.01 ถึง 485.00343[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน10056130862015057

฿ 2,456.66

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250220.01 ถึง 320.00215.6[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น11263142932020061

฿ 2,677.03

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250220.01 ถึง 320.00215.6[ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น11263142932020061

฿ 2,511.14

THS CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 250485.01 ถึง 750.00480.2[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต11263142931220061

฿ 2,923.87

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250485.01 ถึง 750.00480.2[เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ป้องกันไฟฟ้าสถิต11263142932020061

฿ 3,751.78

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 250485.01 ถึง 750.00480.2[ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน11263142932020061

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD450 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง