(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีลูกล้อ พร้อมทั้งก้านปรับระดับ รวมอยู่ในชุดเดียวกัน
· สามารถเคลื่อนย้ายและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
· วัสดุล้อ สามารถเลือกได ้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ ที่ต้องการปรับระดับ
· เครื่องจักรที่ต้องการความได้ระดับ เช่น เครื่องหยอดเหรียญ, เครื่องแลกเงินอัตโนมัติ และเครื่องจักรเฉพาะทาง
รหัสสินค้า |
---|
TCALZ-M |
TCALZ-R |
TCALZ-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,957.62 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 750.01 ถึง | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | ||
฿ 3,479.81 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 320.01 ถึง 485.00 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | ||
฿ 3,989.57 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 320.01 ถึง 485.00 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ด้วย ก้านปรับระดับ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 124.5 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10](daN) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ขนาด แผ่นเพลท F1(มิลลิเมตร) | 150 |
ขนาด แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) | 150 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B(มิลลิเมตร) | 40 |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง