1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TAS (ตลับลูกปืนความแกร่งสูงขึ้น)

TOK STEEL BEARINGS TAS

TAS (ตลับลูกปืนความแกร่งสูงขึ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต 300 รอบต่อนาที ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่แตกหัก แข็งแรง และทนทาน

รหัสสินค้า
TAS-22-AH1-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 168.03

TOK STEEL BEARINGS TAS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุ การแข่งขันภายใน เหล็กกล้า ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 22 กว้าง(มิลลิเมตร) 7
แรงพลวัตประเมิน(N) 392 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) 300 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / ไม่เป็นแม่เหล็ก
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุของลูกบอล เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่ ชนิดที่มีการยึดติด เพลาอุดรอยรั่ว
ส่วน เกลียว (ความสูงของที่นั่ง)(มิลลิเมตร) 1.0 ความยาว เพลา L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)(มิลลิเมตร) 5.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAS-22-AH1-5 ในชุด TAS (ตลับลูกปืนความแกร่งสูงขึ้น)