1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

S/SS (ตลับลูกปืนสแตนเลสล้วน)

S/SS (ตลับลูกปืนสแตนเลสล้วน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 349.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนที่ใช้สแตนเลสสำหรับเครื่องกลึงด้านนอก เครื่องกลึงด้านใน และเม็ดกลม

รหัสสินค้า
S-16-SHS8-304-GN
S-24-SHS12-304-GN
S-26-SHS9-304-GN
S-28-SHS12-304-GN
S-28-SHS15-304-GN
SS-22-SBS2
SS-30-SBS0.5
SS-30-SBS6-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทตลับลูกปืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรีเทนเนอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส่วน เกลียว (ความสูงของที่นั่ง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L (อ้างอิงจากภาพวาดแต่ละประเภท)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,556.36

TOK STAINLESS BEARINGS S 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทเปิด8164ยึดด้วยแผ่นโลหะรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)--

฿ 1,533.55

TOK STAINLESS BEARINGS S 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภทเปิด12246ยึดด้วยแผ่นโลหะรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)--

฿ 1,547.35

TOK STAINLESS BEARINGS S 1 ชิ้น 55 วัน 10ประเภทเปิด9268ยึดด้วยแผ่นโลหะรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)--

฿ 1,700.58

TOK STAINLESS BEARINGS S 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทเปิด12288ยึดด้วยแผ่นโลหะรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)--

฿ 1,700.58

TOK STAINLESS BEARINGS S 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทเปิด15287ยึดด้วยแผ่นโลหะรูล้อชั้นใน (แบบมาตรฐาน)--

฿ 349.59

TOK STAINLESS BEARINGS SS 1 ชิ้น 3 วัน 10มีสองชิลด์-227ไม่เพลาสกรู2.08.0

฿ 544.39

TOK STAINLESS BEARINGS SS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทเปิด-307ไม่เพลาสกรู0.58.0

฿ 544.39

TOK STAINLESS BEARINGS SS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มีสองชิลด์-307ไม่เพลาสกรู6.012.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุ การแข่งขันภายใน สเตนเลส ประเภท วงแหวนนอก แบน
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) 300 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / กันน้ำ / ไม่เป็นแม่เหล็ก / สนิม ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุของลูกบอล สเตนเลส